フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sikla
Solar Panel Support System
Accessories
Hexagon Wood Screw SKH - Hexagon Wood Screw SKH
Sikla
Solar Panel Support System
Accessories
Hexagon Wood Screw SKH - Hexagon Wood Screw SKH
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156611
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Type
TYP
LOD Level
LODLEVEL
Nominal thread diameter
D [mm]
Length
L [mm]
Weight
G [kg]
Quantity/ [pack]
VERP
Part No.
ARTNR
Sortierschlüssel
CNSSORT
1
2
3
8/80 mm
400
8
80
0.03
100
156611
999
10/70 mm
400
10
70
0.04
100
156620
999
10/100 mm
400
10
100
0.05
100
153663
999
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Sikla
- Hexagon Wood Screw SKH
オーダー番号
156611
ショートテキスト
Hexagon Wood Screw SKH
最終更新日
18.07.2024 13:01:48
単位
キーワード
Accessories
Hexagon Wood Screw
Panel Support
Solar
System
クラフィシケーション
By BIM categories
BIM_FIXING_UNITS Fixing units
ICS
21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
23-11-04-01 木ねじ、平ワッシャ面、外部ドライブ
ECLASS 10.1
23-11-01-11 木材ネジ
ECLASS 5.1
23-11-01-11 Wood screw
ECLASS 5.0
23-11-01-11 11
Compléments de commande
C
Lettre de forme
A
Lettre forme, conforme n
DIN 962
Lettre reconn. filetage
DIN 202
Lettre reconn. filetage
M
Norme dimension
DIN 571
Forme tête
Sechskantkopf
Forme tête, conforme nor
ISO 1891
Classe de produit
C
Classe de produit confor
DIN ISO 4759-1
Tolérance, conforme norm
DIN 7998
ETIM 7.0
EC002338 Hexagon head wood screw
EC000888 Wood screw
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model